Menu Search

Rechthoekige buisinsteekdop 100.0 mm 100.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Zwart LDPE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10287156

Oud artikelnummer:

498692

1350 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
45 - 449 € 2,115
450 + € 1,0071
Standaard verpakking: 450

Bestel in veelvoud van 45

Totale prijs:

€ 95,18

45 x € 2,115

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 100.0 mm
B 100.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.5 mm
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Zwart
Voltooien Geërodeerd
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op