Menu Search

Rechthoekige buisinsteekdop 120.0 mm 120.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Zwart LDPE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10287194

Oud artikelnummer:

498696

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 199 € 3,2073
200 + € 1,5273
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 64,15

20 x € 3,2073

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 120.0 mm
B 120.0 mm
h1 6.0 mm
T1 5.0 mm
T2 3.0 mm
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Zwart
Voltooien Geërodeerd
Goederencode 3923509000

Product 498696 vervangt:

Rechthoekig Buisinzetstuk 5.0 mm 3.0 mm Zwart LDPE
Essentra artikelnummer: 10547038
Oud artikelnummer: 465616

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op