Menu Search

Rechthoekig Buisinzetstuk 4.0 mm 2.0 mm Zwart LDPE - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10078211

Fabrikant artikelnummer:

111353

1750 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 1,1407
250 + € 0,5158
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 28,52

25 x € 1,1407

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 80.0 mm
B 50.0 mm
h1 5.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Type 1
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Zwart
Voltooien Gepolijst
Goederencode 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op