Menu Search

Rechthoekig Buisinzetstuk 4.0 mm 2.0 mm Zwart PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10078358

Fabrikant artikelnummer:

111367

300 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,5204
500 + € 0,2089
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 26,02

50 x € 0,5204

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 60.0 mm
B 30.0 mm
h1 5.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Type 1
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Zwart
Voltooien Geërodeerd
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op