Menu Search

Buisinzetstuk 4.0 mm 2.0 mm Wit LDPE - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10078549

Oud artikelnummer:

111401

500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,5204
500 + € 0,2348
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 26,02

50 x € 0,5204

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 60.0 mm
B 30.0 mm
h1 5.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Wit
Voltooien Geërodeerd
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op