Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Ideale oplossing voor het beschermen en maskeren van onderdelen die verschillende maskeerprocessen ondergaan.Kan ook als plug worden gebruikt om gaten met of zonder schroefdraad te maskeren.Gebruikt om draadeinden, Pennen en Buiseinden te beschermen. Materiaal: Siliconenrubber, EPDM, Silicone Kleur: Naturel, Zwart, Geel, Roze, Groen, Blauw, Lichtblauw, Oranje, Lichtgroen, Grijs Serie: SR1052, SR1095
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | IH | Kleur | Materiaal | D | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,4233 - € 1,4508 | 470 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| € 1,4554 - € 8,7143 | Vraag de levertijd aan hier |
2.047 in
52.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 0,688 - € 0,717 | 9822 Op voorraad |
1.925 in
48.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,7729 - € 0,8047 | 2300 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| € 1,5408 - € 1,5713 | 3300 Op voorraad |
1.925 in
48.9 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,1351 - € 0,1647 | 56104 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Blauw
|
Silicone
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| € 1,8612 - € 1,9375 | 104 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
| € 1,6324 - € 1,6629 | 1439 Op voorraad |
2.5 in
63.5 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| € 0,9306 - € 4,6134 | 50 Op voorraad |
2.047 in
52.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| € 0,2883 - € 0,2959 | 2915 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| € 0,4363 - € 0,4561 | 651 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| € 0,7109 - € 0,7277 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| € 1,4996 - € 1,4996 | 3200 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| € 2,6545 - € 2,7156 | 463 Op voorraad |
4.299 in
109.2 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 2,1663 - € 2,2121 | 1489 Op voorraad |
2.843 in
72.2 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| € 0,4561 - € 0,4729 | Vraag de levertijd aan hier |
0.819 in
20.8 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,9825 - € 1,0038 | 19108 Op voorraad |
1.098 in
27.9 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| € 0,7902 - € 0,8222 | Vraag de levertijd aan hier |
2.5 in
63.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| € 4,3785 - € 4,4853 | 347 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
| € 1,7897 - € 1,8295 | 8280 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan