Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Ideale oplossing voor het beschermen en maskeren van onderdelen die verschillende maskeerprocessen ondergaan.Kan ook als plug worden gebruikt om gaten met of zonder schroefdraad te maskeren.Gebruikt om draadeinden, Pennen en Buiseinden te beschermen. Materiaal: Siliconenrubber, EPDM, Silicone Kleur: Naturel, Zwart, Geel, Roze, Groen, Blauw, Lichtblauw, Oranje, Lichtgroen, Grijs Serie: SR1052, SR1095
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | IH | Kleur | Materiaal | D | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2456 - € 0,2456 | 5696 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
Roze
|
Silicone
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| € 0,1203 - € 0,1338 | 15930 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Groen
|
Silicone
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1708 - € 0,183 | 2885 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Groen
|
Silicone
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| € 0,1423 - € 0,1586 | 8999 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Blauw
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| € 0,8604 - € 0,9138 | 202 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
Zwart
|
Silicone
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| € 0,2181 - € 0,2334 | 747226 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,1353 - € 0,145 | 3721 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| € 0,9596 - € 1,1594 | 611 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Roze
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| € 0,2578 - € 0,2868 | 59429 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
Geel
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| € 0,2212 - € 0,2212 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
Geel
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| € 0,2166 - € 0,2395 | 8824 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
Roze
|
Silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| € 0,3646 - € 0,4393 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
Blauw
|
Silicone
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| € 0,4759 - € 0,4878 | 10690 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,2479 - € 0,2518 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,4759 - € 0,4878 | 1248 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,3765 - € 0,3765 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| € 1,4317 - € 1,4583 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| € 3,1817 - € 3,248 | 94 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| € 2,0018 - € 2,0416 | 1097 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,4971 - € 0,5064 | 13073 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.406 in
10.3 mm