Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Ideale oplossing voor het beschermen en maskeren van onderdelen die verschillende maskeerprocessen ondergaan.Kan ook als plug worden gebruikt om gaten met of zonder schroefdraad te maskeren.Gebruikt om draadeinden, Pennen en Buiseinden te beschermen. Materiaal: Siliconenrubber, EPDM, Silicone Kleur: Naturel, Zwart, Geel, Roze, Groen, Blauw, Lichtblauw, Oranje, Lichtgroen, Grijs Serie: SR1052, SR1095
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | IH | Kleur | Materiaal | D | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2545 - € 0,2585 | 2703 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 0,0798 - € 0,0798 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| € 0,5077 - € 0,5276 | 10581 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| € 0,2943 - € 0,3634 | Vraag de levertijd aan hier |
2.252 in
57.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,0942 - € 0,0942 | 26081 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,2585 - € 0,2585 | 2130 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| € 0,2717 - € 0,277 | 2000 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| € 0,2929 - € 0,2996 | 62849 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 0,3168 - € 0,3234 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| € 0,1003 - € 0,1003 | 10999 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| € 0,2717 - € 0,2823 | 6000 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| € 0,2558 - € 0,2558 | 37452 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 2,4923 - € 2,5454 | Vraag de levertijd aan hier |
1.752 in
44.5 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| € 0,4481 - € 0,4666 | 4468 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 0,2412 - € 0,2465 | 22973 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| € 0,7013 - € 0,7145 | 45086 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
| € 1,5113 - € 1,5378 | 65306 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,2784 - € 0,2837 | 1251 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 0,4759 - € 0,4878 | 6996 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| € 0,1305 - € 0,3125 | 4900 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm