Menu Search

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Een ideale oplossing voor het beschermen en maskeren van onderdelen tijdens lakken, plateren, poedercoaten, anodiseren, zandstralen, schurende chemische verwerking of die worden blootgesteld aan hoge temperaturen. Geschikt als bescherming voor draadeinden, pennen, buiseinden, enz. Kan ook worden gebruikt als plug voor het maskeren van gaten met en zonder schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

10348598

Oud artikelnummer:

1461858

62849 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 4999 € 0,2996
5000 + € 0,2929
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 74,90

250 x € 0,2996

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 5.5 mm
IH 25.4 mm
Massief materiaal Ethyleen-propyleen-dieen-monomeer-rubber
Kleur Zwart
Maximum temperatuur 180 °C
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op