Menu Search

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Een ideale oplossing voor het beschermen en maskeren van onderdelen tijdens lakken, plateren, poedercoaten, anodiseren, zandstralen, schurende chemische verwerking of die worden blootgesteld aan hoge temperaturen. Geschikt als bescherming voor draadeinden, pennen, buiseinden, enz. Kan ook worden gebruikt als plug voor het maskeren van gaten met en zonder schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

10348758

Oud artikelnummer:

1461874

42943 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,5506
2500 + € 0,5403
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 137,65

250 x € 0,5506

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 9.5 mm
IH 25.4 mm
Thread Sizes (All) 1/8 in BSP; M10
Schroefdraadstandaard Metrisch
Schroefdraadstandaard UNF
Massief materiaal Ethyleen-propyleen-dieen-monomeer-rubber
Kleur Zwart
Maximum temperatuur 180 °C
Goederencode 4016999790

Product 1461874 vervangt:

Cape 9.5 mm 25.4 mm EPDM Noir
Essentra artikelnummer: 10251096
Oud artikelnummer: 461786

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op