Menu Search

Dop 15.2 mm 38.1 mm EPDM Zwart

Een ideale oplossing voor het beschermen en maskeren van onderdelen tijdens lakken, plateren, poedercoaten, anodiseren, zandstralen, schurende chemische verwerking of die worden blootgesteld aan hoge temperaturen. Geschikt als bescherming voor draadeinden, pennen, buiseinden, enz. Kan ook worden gebruikt als plug voor het maskeren van gaten met en zonder schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

10348871

Fabrikant artikelnummer:

1461886

14181 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 2499 € 1,0729
2500 + € 1,0523
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 107,29

100 x € 1,0729

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 15.2 mm
IH 38.1 mm
Massief materiaal Ethyleen-propyleen-dieen-monomeer-rubber
Kleur Zwart
Maximum temperatuur 180 °C
Goederencode 4016999790

Product 1461886 vervangt:

Dop 15.2 mm 38.1 mm EPDM Zwart
Essentra artikelnummer: 10251232
Fabrikant artikelnummer: 461802

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op