Push mount kabelbinderhouders kunnen worden ingedrukt en verwijderd voor gebruik in panelen met voorgeboorde gaten.
Serie: SR2022
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Maximale compatibele breedte kabelbinder | Plaatdiktebereik | Bevestigingsmethode | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1846 - € 0,2456 | Vraag de levertijd aan hier |
0.244 in
6.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| € 0,3717 - € 0,459 | 989 Op voorraad |
|
0.320 in
8.1 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| € 0,1482 - € 0,183 | 4000 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Drukbevestiging
|
||
| € 0,1512 - € 0,1866 | 1000 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Drukbevestiging
|
||
| € 0,1482 - € 0,183 | 148998 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Drukbevestiging
|
||
| € 0,1413 - € 0,1697 | 7754 Op voorraad |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Screw-In
|
||
| € 0,1625 - € 0,1952 | 19173 Op voorraad |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Screw-In
|
||
| € 0,1837 - € 0,2207 | 1000 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Screw-In
|
||
| € 0,063 - € 0,0701 | 164200 Op voorraad |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Screw
|
||
| € 0,0523 - € 0,0582 | 48715 Op voorraad |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Screw
|
||
| € 0,1413 - € 0,1697 | 311433 Op voorraad |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Screw
|
||
| € 0,1922 - € 0,273 | 11900 Op voorraad |
|
|
|
Drukbevestiging
|
||
| € 0,2959 - € 0,3295 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
||
| € 0,1693 - € 0,2395 | 3707 Op voorraad |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| € 0,2227 - € 0,3188 | Vraag de levertijd aan hier |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| € 0,1365 - € 0,1769 | Vraag de levertijd aan hier |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Push In
|
||
| € 0,2379 - € 0,5477 | 50384 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Fir Tree
|
||
| € 0,4531 - € 0,9504 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Push-in
|
||
| € 0,0663 - € 0,0819 | 1990 Op voorraad |
|
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
|
||
| € 0,209 - € 0,3036 | 4520 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.11 in
1.2 - 2.8 mm
|
Push In
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan