10009598
FTH-42-1-01BK
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,2395 |
| 5000 - 9999 | € 0,2029 |
| 10000 + | € 0,1693 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Bevestigingsmethode | Fir Tree |
| Compatibele kabelbinderbreedtes | 5.8 mm |
| Compatibele kabelbinderbreedtes | 0.228 in |
| Compatibele gatdiameter | 4.7 mm |
| Compatibele gatdiameter | 0.185 in |
| Totale hoogte | 15.0 mm |
| Totale hoogte | 0.591 in |
| Totale lengte | 30.0 mm |
| Totale lengte | 1.181 in |
| Totale breedte | 7.0 mm |
| Totale breedte | 0.276 in |
| Massief materiaal | Polyamide 66 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan