Menu Search

Schroefzadels Push-in Nylon 6/6 Zwart

Essentra artikelnummer:

10035771

Oud artikelnummer:

TCHBH1-1-19

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,3295
5000 - 9999 € 0,3127
10000 + € 0,2959
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 164,75

500 x € 0,3295

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Totale hoogte 11.5 mm
Totale lengte 45.0 mm
Totale breedte 8.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op