Menu Search

Schroefzadels Push-in 13.0 mm Nylon 6/6 Zwart

This black nylon mount is adhesive backed and can be used to secure Kwik Wrap ties in place.
Essentra artikelnummer:

10009383

Oud artikelnummer:

FTH-27-1-01BK

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,9245
1000 - 4999 € 0,6173
5000 + € 0,4407
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 462,25

500 x € 0,9245

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Bevestigingsmethode Push-in
Compatibele kabelbinderbreedtes 13.0 mm
Plaatdiktebereik 0.8 - 2.0 mm
Totale lengte 28.0 mm
Totale breedte 19.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op