10009680
FTH-6-19-M
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,2953 |
| 5000 - 9999 | € 0,2315 |
| 10000 + | € 0,2033 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Bevestigingsmethode | Push-in |
| Compatibele kabelbinderbreedtes | 6.6 mm |
| Compatibele kabelbinderbreedtes | 0.26 in |
| Plaatdiktebereik | 0.047 - 0.11 in |
| Plaatdiktebereik | 1.2 - 2.8 mm |
| Compatibele gatdiameter | 0.252 in |
| Compatibele gatdiameter | 6.4 mm |
| Totale hoogte | 17.5 mm |
| Totale hoogte | 0.689 in |
| Totale lengte | 0.689 in |
| Totale lengte | 17.5 mm |
| Totale breedte | 15.9 mm |
| Totale breedte | 0.626 in |
| Massief materiaal | Polyamide 66 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan