Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
De centrale trekplug kan eenvoudig in gat met of zonder draad worden gestoken. Door het taps toelopende ontwerp kan het worden gebruikt om meerdere binnendiameters af te dichten. Deze plug biedt een strakke en veilige pasvorm die voorkomt dat ongewenste stoffen de open buis of het gat binnendringen, waardoor interne componenten worden beschermd en optimale prestaties worden gegarandeerd.
De geïntegreerde centrale lip is ontworpen voor een snelle en eenvoudige verwijdering door de lip omhoog te trekken. De plug beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en verzending.
Gebruikt in verschillende toepassingen.
Materiaal: LDPE, LDPE - PIR Kleur: Geel, Oranje, Rood Serie: SR1174, SR1068
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | H | D | d2 | Materiaal | d1 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0691 - € 0,0822 | 2970 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| € 0,0342 - € 0,0411 | 3477 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| € 0,0415 - € 0,0494 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| € 0,0344 - € 0,0411 | 19409 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| € 0,0415 - € 0,0494 | 1655 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| € 0,0344 - € 0,0411 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| € 0,0691 - € 0,0822 | 37234 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| € 0,0691 - € 0,0822 | 23000 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
LDPE
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| € 0,1274 - € 0,2774 | Vraag de levertijd aan hier |
0.469 in
11.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
| € 0,1922 - € 0,3427 | 3600 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
LDPE
|
0.87 in
22.1 mm
|
1
|
||
| € 0,9367 - € 1,6659 | 30 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
2.937 in
74.6 mm
|
2.764 in
70.2 mm
|
LDPE - PIR
|
2.654 in
67.4 mm
|
|
||
| € 0,4042 - € 0,6856 | Vraag de levertijd aan hier |
1.039 in
26.4 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
LDPE - PIR
|
1.898 in
48.2 mm
|
|
||
| € 0,2837 - € 0,5766 | 2550 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
LDPE
|
1.453 in
36.9 mm
|
1
|
||
| € 0,2029 - € 0,4389 | 2800 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
1.551 in
39.4 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
LDPE
|
1.15 in
29.2 mm
|
1
|
||
| € 0,18 - € 0,5478 | 1000 Op voorraad |
0.406 in
10.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
LDPE
|
0.268 in
6.8 mm
|
1
|
||
| € 0,1244 - € 0,271 | Vraag de levertijd aan hier |
0.406 in
10.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
LDPE
|
0.449 in
11.4 mm
|
1
|
||
| € 0,138 - € 0,3001 | 3500 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1117 - € 0,1314 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
LDPE
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
||
| € 0,1107 - € 0,1314 | 113678 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
1.661 in
42.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,0604 - € 0,0916 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.331 in
8.4 mm