Menu Search

Plug met centrale treklip 25.4 mm 29.2 mm LDPE Oranje

Deze oranje LDPE plug met treklipje heeft een taps toelopend ontwerp voor gaten met een diameter van 29,2 tot 32,7 mm. Het centrale treklipje zorgt voor een gemakkelijke plaatsing en verwijdering.
Essentra artikelnummer:

10152997

Oud artikelnummer:

CP-44

2800 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,4389
2000 + € 0,2029
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 87,78

200 x € 0,4389

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 39.4 mm
d1 29.2 mm
d2 32.7 mm
H 19.1 mm
Draadmaat Non Threaded
Schroefdraadstandaard Zonder draad
Type 1
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op