Menu Search

Plug met centrale treklip 9.5 mm LDPE Geel

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 9.5 mm to 11.5 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Essentra artikelnummer:

10287422

Oud artikelnummer:

498720

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0494
5000 + € 0,0415
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 49,40

1000 x € 0,0494

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 24.8 mm
d1 9.5 mm
d2 11.5 mm
H 9.5 mm
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op