Menu Search

Plug met centrale treklip 6.0 mm LDPE - PIR Geel

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 6.0 mm to 8.0 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Essentra artikelnummer:

10287392

Oud artikelnummer:

498717

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0411
5000 + € 0,0344
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 41,10

1000 x € 0,0411

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 21.1 mm
d1 6.0 mm
d2 8.0 mm
H 9.5 mm
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op