Menu Search

Plug met centrale treklip 25.0 mm LDPE Geel

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 25.0 mm to 28.0 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Essentra artikelnummer:

10287552

Oud artikelnummer:

498733

114178 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 1999 € 0,1314
2000 + € 0,1107
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 65,70

500 x € 0,1314

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 42.2 mm
d1 25.0 mm
d2 28.0 mm
H 12.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op