Menu Search

Plaatmoeren

Op voorraad

Plaatmoeren worden gebruikt voor een veilige schroefverbinding tussen twee panelen

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
45 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Schroefmaat Kophoogte Kopdiameter Maximale plaatdikte Bestellen
€ 0,0947 - € 0,1505 42250 Op voorraad
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
€ 0,0851 - € 0,1051 16392 Op voorraad
#8;#10
9.5 mm
12.5 mm
2.8 mm
€ 0,0661 - € 0,0882 Vraag de levertijd aan hier
#8;#10
0.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
€ 0,084 - € 0,1121 Vraag de levertijd aan hier
#8;#10
1.6 mm
12.7 mm
3.2 mm
€ 0,2222 - € 0,2743 Vraag de levertijd aan hier
1/4
27.0 mm
15.9 mm
3.2 mm
€ 0,0357 - € 0,044 Vraag de levertijd aan hier
#8
1.1 mm
16.8 mm
3.2 mm
€ 0,0729 - € 0,0802 798 Op voorraad
#6
2.4 mm
9.5 mm
4.2 mm
€ 0,0565 - € 0,0752 983 Op voorraad
#4
9.5 mm
6.7 mm
1.6 mm
€ 0,0672 - € 0,0897 Vraag de levertijd aan hier
#8;#10
0.8 mm
11.1 mm
4.0 mm
€ 0,1791 - € 0,2384 Vraag de levertijd aan hier
5/16
1.6 mm
19.1 mm
6.4 mm
€ 0,0958 - € 0,1278 Vraag de levertijd aan hier
#8;#10
14.3 mm
14.3 mm
2.8 mm
€ 0,121 - € 0,1331 Vraag de levertijd aan hier
#8;#10
3.2 mm
12.7 mm
3.2 mm
€ 0,1183 - € 0,3299 450 Op voorraad
#10
18.0 mm
12.7 mm
4.0 mm
€ 0,0793 - € 0,1057 Vraag de levertijd aan hier
#10
4.5 mm
12.7 mm
4.1 mm
€ 0,0428 - € 0,0519 1395 Op voorraad
#8;#10
2.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
€ 0,2078 - € 0,2565 Vraag de levertijd aan hier
#8;#10
27.0 mm
13.9 mm
2.8 mm
€ 0,074 - € 0,0913 Vraag de levertijd aan hier
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
€ 0,0655 - € 0,0721 Vraag de levertijd aan hier
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
€ 0,0761 - € 0,0939 Vraag de levertijd aan hier
#8;#10
6.4 mm
9.5 mm
3.6 mm
€ 0,0954 - € 0,1154 Vraag de levertijd aan hier
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
  • van 3
Nylon 6/6 4.2 mm Plaatmoer 7.0 x 7.0 mm

10091418

Prijsbereik
€ 0,1505 - € 0,0947

Voorraadniveaus
42250 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    4.2
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Kophoogte
    1.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
Plaatwerkmoer 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404973

Prijsbereik
€ 0,1051 - € 0,0851

Voorraadniveaus
16392 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kopdiameter
    12.5 mm
  • Kophoogte
    9.5 mm
  • Totale lengte
    16.64 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404843

Prijsbereik
€ 0,0882 - € 0,0661

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Totale lengte
    8.9 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404850

Prijsbereik
€ 0,1121 - € 0,084

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Totale lengte
    9.7 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 9.5 mm 0.8 mm 3.2 mm 1/4 in Nylon 6/6

10404812

Prijsbereik
€ 0,2743 - € 0,2222

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    1/4
  • Gatmaat
    9.5 mm
  • Kopdiameter
    15.9 mm
  • Kophoogte
    27.0 mm
  • Totale lengte
    34.1 mm
Plaatwerkmoer 8.8 x 8.9 mm 0.8 mm 3.2 mm #8 Nylon 6/6

10404904

Prijsbereik
€ 0,044 - € 0,0357

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8
  • Kopdiameter
    16.8 mm
  • Kophoogte
    1.1 mm
  • Totale lengte
    11.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 6.9 x 7.1 mm 1.6 mm 4.2 mm #6 Nylon 6/6

10404836

Prijsbereik
€ 0,0802 - € 0,0729

Voorraadniveaus
798 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #6
  • Kopdiameter
    9.5 mm
  • Kophoogte
    2.4 mm
  • Totale lengte
    10.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 4.3 x 4.5 mm 1.6 mm 1.6 mm #4 Nylon 6/6

10404881

Prijsbereik
€ 0,0752 - € 0,0565

Voorraadniveaus
983 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #4
  • Kopdiameter
    6.7 mm
  • Kophoogte
    9.5 mm
  • Totale lengte
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404942

Prijsbereik
€ 0,0897 - € 0,0672

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kopdiameter
    11.1 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Totale lengte
    9.1 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 10.5 x 10.9 mm 1.8 mm 6.4 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405062

Prijsbereik
€ 0,2384 - € 0,1791

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    5/16
  • Kopdiameter
    19.1 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Totale lengte
    12.5 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 6.8 x 6.9 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404829

Prijsbereik
€ 0,1278 - € 0,0958

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kopdiameter
    14.3 mm
  • Kophoogte
    14.3 mm
  • Totale lengte
    21.4 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 6.89 x 7.37 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404867

Prijsbereik
€ 0,1331 - € 0,121

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kophoogte
    3.2 mm
  • Totale lengte
    11.33 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10404928

Prijsbereik
€ 0,3299 - € 0,1183

Voorraadniveaus
450 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #10
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kophoogte
    18.0 mm
  • Totale lengte
    26.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon 6/6

10405017

Prijsbereik
€ 0,1057 - € 0,0793

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #10
  • Gatmaat
    7.9 mm
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kophoogte
    4.5 mm
  • Totale lengte
    11.9 mm
Plaatwerkmoer 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404898

Prijsbereik
€ 0,0519 - € 0,0428

Voorraadniveaus
1395 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kophoogte
    2.5 mm
  • Totale lengte
    10.75 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404959

Prijsbereik
€ 0,2565 - € 0,2078

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kopdiameter
    13.9 mm
  • Kophoogte
    27.0 mm
  • Totale lengte
    34.1 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307199

Prijsbereik
€ 0,0913 - € 0,074

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kophoogte
    6.4 mm
  • Totale lengte
    20.1 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
Plaatwerkmoer 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307236

Prijsbereik
€ 0,0721 - € 0,0655

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kophoogte
    6.4 mm
  • Totale lengte
    20.1 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
Plaatwerkmoer 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307779

Prijsbereik
€ 0,0939 - € 0,0761

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kopdiameter
    9.5 mm
  • Kophoogte
    6.4 mm
  • Totale lengte
    20.3 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 6.4 x 7.1 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307243

Prijsbereik
€ 0,1154 - € 0,0954

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kopdiameter
    9.5 mm
  • Kophoogte
    3.2 mm
  • Totale lengte
    14.3 mm
  • Kleur
    Naturel