Menu Search

Plaatwerkmoer 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

Een plaatmoer is ontworpen om in een voorgeperforeerd vierkant gat te klikken en wordt samen met een schroef gebruikt om meerdere panelen met elkaar te verbinden. Deze is gemaakt van naturel nylon, heeft een vierkante kop en wordt gebruikt in de elektrische, elektronische en auto-industrie.
Essentra artikelnummer:

10404928

Oud artikelnummer:

60SGN00072

450 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,3299
500 - 2499 € 0,1571
2500 - 4999 € 0,1351
5000 + € 0,1183
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 16,50

50 x € 0,3299

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Schroefmaat #10
Kopdiameter 12.7 mm
Kophoogte 18.0 mm
Totale lengte 26.0 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Kopvorm Rond
Goederencode 3926909790
Kopmaat 12.7 mm
Soort kop Rond

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op