Menu Search

Ovale inzetstukken

Op voorraad

Ovale insteekdoppen en glijvoeten zijn ideaal voor het toevoegen van een hoogwaardige en afgewerkte uitstraling aan het uiteinde van ovale buizen. Vaak gebruikt in meubels en industriële toepassingen, de veelzijdigheid in materialen, afwerkingen en kleuren bieden vele keuzemogelijkheden om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.

Geplaatst in de uiteinden van ovale buizen, zoals stoel- en tafelpoten. Ze zijn verkrijgbaar voor de meest gangbare maten en diktes.

Ons assortiment biedt verschillende opties die zorgen voor een eenvoudige plaatsing en verwijdering, en een stevige bevestiging. Geribbelde opties zijn beschikbaar die zorgen voor een gemakkelijke invoer en een positieve pasvorm. Duurzaam en langdurig, u zult zeker een inzetstuk vinden voor uw volgend project.

  • Met een ovaal ontwerp. Ideaal om een hoogwaardige, afgewerkte uitstraling aan een toepassing toe te voegen.
  • Ideaal voor populaire buismaten.
  • Eenvoudige plaatsing en verwijdering, en een stevige bevestiging.
Materiaal: ABS, PE, LDPE - PIR Kleur: Naturel, Zwart, Wit, Grijs, Chroom Serie: SR5732, SR1557, SR1558

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
55 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid T2 h Materiaal L L1 h1 T1 Bestellen
€ 0,1914 - € 0,2656 4566 Op voorraad
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
€ 0,4185 - € 0,923 400 Op voorraad
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
€ 0,1973 - € 0,273 Vraag de levertijd aan hier
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
€ 0,8355 - € 1,6324 700 Op voorraad
1.0 mm
13.0 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
€ 0,2983 - € 0,5446 3018 Op voorraad
1.5 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
€ 0,1973 - € 0,273 Vraag de levertijd aan hier
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
€ 0,2404 - € 0,3339 1897 Op voorraad
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
€ 0,3962 - € 0,6455 3297 Op voorraad
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
€ 0,2315 - € 0,3205 433 Op voorraad
1.5 mm
11.5 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
€ 1,251 - € 2,0331 Vraag de levertijd aan hier
1.0 mm
13.0 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
€ 0,2983 - € 0,5446 184 Op voorraad
1.5 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
€ 0,2107 - € 0,4425 Vraag de levertijd aan hier
0.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
€ 1,1442 - € 2,4028 19668 Op voorraad
0.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
€ 0,4244 - € 1,178 Vraag de levertijd aan hier
1.2 mm
10.0 mm
PE
20.0 mm
15.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
€ 1,3751 - € 2,8878 1999 Op voorraad
1.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
  • van 3
Ovaal Buisinzetstuk 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Wit PE

10347904

Prijsbereik
€ 0,2656 - € 0,1914

Voorraadniveaus
4566 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovaal Buisinzetstuk 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Wit PE

10216224

Prijsbereik
€ 0,923 - € 0,4185

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovaal Buisinzetstuk 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Zwart PE

10215999

Prijsbereik
€ 0,273 - € 0,1973

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Ovaal Buisinzetstuk 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Zwart PE

10347942

Prijsbereik
€ 1,6324 - € 0,8355

Voorraadniveaus
700 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovaal Buisinzetstuk 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Grijs PE

10216125

Prijsbereik
€ 0,5446 - € 0,2983

Voorraadniveaus
3018 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Ovaal Buisinzetstuk 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Grijs PE

10215982

Prijsbereik
€ 0,273 - € 0,1973

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Ovaal Buisinzetstuk 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Zwart PE

10216026

Prijsbereik
€ 0,3339 - € 0,2404

Voorraadniveaus
1897 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Ovaal Buisinzetstuk 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Zwart PE

10216163

Prijsbereik
€ 0,6455 - € 0,3962

Voorraadniveaus
3297 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Ovaal Buisinzetstuk 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Wit PE

10215951

Prijsbereik
€ 0,3205 - € 0,2315

Voorraadniveaus
433 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Ovaal Buisinzetstuk 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Zwart PE

10347959

Prijsbereik
€ 2,0331 - € 1,251

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovaal Buisinzetstuk 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Zwart PE

10216132

Prijsbereik
€ 0,5446 - € 0,2983

Voorraadniveaus
184 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Ovaal Buisinzetstuk 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Wit LDPE - PIR

10080283

Prijsbereik
€ 0,4425 - € 0,2107

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Ovaal Buisinzetstuk 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Grijs LDPE - PIR

10080719

Prijsbereik
€ 2,4028 - € 1,1442

Voorraadniveaus
19668 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Ovaal Buisinzetstuk 20.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.2 mm Zwart PE

10340806

Prijsbereik
€ 1,178 - € 0,4244

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • L
    20.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Ovaal Buisinzetstuk 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Grijs LDPE - PIR

10080993

Prijsbereik
€ 2,8878 - € 1,3751

Voorraadniveaus
1999 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm