Menu Search

Ovaal Buisinzetstuk 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Wit LDPE - PIR

Dit ovale inzetstuk is gemaakt van wit polyethyleen met een vonken erodeerd oppervlak. Het wordt voornamelijk gebruikt om het korte uiteinde van een buis te beschermen en om de applicatie af te werken.
Essentra artikelnummer:

10080283

Oud artikelnummer:

111632

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
300 - 2999 € 0,4425
3000 + € 0,2107
Standaard verpakking: 3000

Bestel in veelvoud van 300

Totale prijs:

€ 132,75

300 x € 0,4425

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
L 30.0 mm
L1 15.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T2 0.8 mm
T1 2.0 mm
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Wit
Voltooien Met structuur
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op