Menu Search

Ovaal Buisinzetstuk 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Zwart PE

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Features straight sides. Spark-eroded surface unless otherwise stated.
Essentra artikelnummer:

10216132

Oud artikelnummer:

145402069903

2684 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,5599
500 - 999 € 0,3981
1000 + € 0,3066
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 55,99

100 x € 0,5599

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
L 40.0 mm
L1 20.0 mm
h 11.5 mm
h1 4.0 mm
T2 1.5 mm
T1 2.0 mm
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Zwart
Voltooien Met structuur
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op