10340806
1348190
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 300 - 2999 | € 1,178 |
| 3000 + | € 0,4244 |
| L | 0.787 in |
|---|---|
| L | 20.0 mm |
| L1 | 0.591 in |
| L1 | 15.0 mm |
| h | 0.394 in |
| h | 10.0 mm |
| h1 | 0.079 in |
| h1 | 2.0 mm |
| T2 | 0.047 in |
| T2 | 1.2 mm |
| T1 | 0.079 in |
| T1 | 2.0 mm |
| Massief materiaal | Polyethyleen |
| Kleur | Zwart |
| Goederencode | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan