Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standaard open doorvoerpluggen met een eenvoudig indrukontwerp waardoor ze op hun plaats kunnen worden vergrendeld bij gebruikelijke paneeldiktes. Door het gesplitste ontwerp kan de plug gemonteerd worden in paneelgaten die reeds een bundel bevatten.
Ontwerp voor de bescherming van kabels, draden en buizen tegen ongelijke, onafgewerkte en scherpe randen in plaatmateriaal. Geen gereedschap nodig voor installatie - gewoon indrukken met een vinger.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Minimale plaatdikte | Maximale kabelbundeldiameter | Diameter bevestigingsgat | Maximale plaatdikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2473 - € 0,3292 | 27519 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,117 - € 0,4759 | 250 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,3524 - € 0,3524 | 9500 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| € 0,2324 - € 0,3403 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,2151 - € 0,2656 | Vraag de levertijd aan hier |
0.028 in
0.7 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| € 0,2109 - € 0,3088 | 2275 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,3734 - € 0,4149 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,4897 - € 0,4897 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| € 0,1846 - € 0,3173 | 2680 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,3524 - € 0,3524 | 11500 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,4897 - € 0,4897 | 390 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,4042 - € 0,4042 | 5220 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| € 0,213 - € 0,263 | 600 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 10163191 | € 0,3938 - € 0,4765 | 4348 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
| € 0,4317 - € 0,4317 | 819 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,778 - € 0,778 | 723 Op voorraad |
0.016 in
0.4 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| € 0,3158 - € 0,3158 | 2669 Op voorraad |
0.016 in
0.4 mm
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,4317 - € 0,4317 | 42535 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| € 0,4042 - € 0,4042 | 187 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| € 0,1998 - € 0,4088 | 917 Op voorraad |
0.016 in
0.4 mm
|
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm