10163139
PGSB-1216A
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 500 + | € 0,4042 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Totale diameter | 0.732 in |
| Totale diameter | 18.6 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 16.5 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 0.65 in |
| Maximale plaatdikte | 3.3 mm |
| Maximale plaatdikte | 0.13 in |
| Totale hoogte | 0.394 in |
| Totale hoogte | 10.0 mm |
| Plaatdiktebereik | 0.028 - 0.13 in |
| Plaatdiktebereik | 0.7 - 3.3 mm |
| Massief materiaal | Hittegestabiliseerd nylon 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | Heat Stabilised to UL94 V-2 |
| UL/CSA omschrijving | UL E320906 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan