10163115
PGSB-1A
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,263 |
| 5000 - 9999 | € 0,2367 |
| 10000 + | € 0,213 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Totale diameter | 10.7 mm |
| Totale diameter | 0.421 in |
| Diameter bevestigingsgat | 0.374 in |
| Diameter bevestigingsgat | 9.5 mm |
| Maximale plaatdikte | 3.2 mm |
| Maximale plaatdikte | 0.126 in |
| Totale hoogte | 0.39 in |
| Totale hoogte | 9.9 mm |
| Plaatdiktebereik | 0.031 - 0.126 in |
| Plaatdiktebereik | 0.8 - 3.2 mm |
| Massief materiaal | Hittegestabiliseerd nylon 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | Heat Stabilised to UL94 V-2 |
| UL/CSA omschrijving | UL E320906 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan