Menu Search

Doorvoerpluggen Nylon 6/6 Zwart

Standaard open doorvoerpluggen beschermen draden, kabels en slangen tegen scherpe en onafgewerkte randen. Het biedt een gladde en geïsoleerde opening. Het gesplitste ontwerp maakt montage in gaten die reeds een bundel bevatten mogelijk. Het eenvoudig in te drukken ontwerp zorgt ervoor dat de doorvoerplug eenvoudig in panelen van een gebruikelijke dikte vastgeklikt kan worden. Gemaakt van stevig, veerkrachtig hittegestabiliseerd, UL94 V2-geclassificeerd en vlamvertragend materiaal
Essentra artikelnummer:

10163122

Oud artikelnummer:

PGSB-1013A

9500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,3524
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 176,20

500 x € 0,3524

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Totale diameter 14.9 mm
Diameter bevestigingsgat 13.0 mm
Maximale plaatdikte 3.5 mm
Totale hoogte 10.5 mm
Plaatdiktebereik 0.8 - 3.5 mm
Massief materiaal Hittegestabiliseerd nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm Heat Stabilised to UL94 V-2
UL/CSA omschrijving UL E320906
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op