10021262
PGSA-2327A
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 200 - 999 | € 0,3977 |
| 1000 - 4999 | € 0,2834 |
| 5000 - 9999 | € 0,224 |
| 10000 + | € 0,1944 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Totale diameter | 35.1 mm |
| Totale diameter | 1.382 in |
| Diameter bevestigingsgat | 27.1 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 1.067 in |
| Maximale plaatdikte | 1.0 mm |
| Maximale plaatdikte | 0.039 in |
| Totale hoogte | 6.0 mm |
| Totale hoogte | 0.236 in |
| Plaatdiktebereik | 0.016 - 0.039 in |
| Plaatdiktebereik | 0.4 - 1.0 mm |
| Massief materiaal | Hittegestabiliseerd nylon 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | Heat Stabilised to UL94 V-2 |
| UL/CSA omschrijving | UL E320906 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan