Opdeksloten zijn geschikt voor gebruik op dikke platen, zoals isolatiepanelen. Ze hebben een 5mm dubbelbaard kop en zijn verchroomd. De afdichting voldoet aan IP65. Wordt met een rubberen pakking geleverd.
Serie: SR5526
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Sleuteltype | Greeplengte | Grijpbereik | Maximale compatibele deurdikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 17,15 - € 24,011 | 166 Op voorraad |
|
|
|
|
||
| € 4,2468 - € 12,8333 | 90 Op voorraad |
8,0 mm vierkante sleutel
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 2,4133 - € 3,754 | Vraag de levertijd aan hier |
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| € 4,7848 - € 7,4431 | 100 Op voorraad |
|
|
|
|
||
| € 17,15 - € 24,011 | 147 Op voorraad |
|
|
|
|
||
| € 18,1546 - € 18,1546 | 50 Op voorraad |
|
|
|
|
||
| € 18,609 - € 26,052 | 15 Op voorraad |
|
|
|
|
||
| € 2,6525 - € 4,126 | Vraag de levertijd aan hier |
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 15,736 - € 22,03 | 128 Op voorraad |
|
|
|
|
||
| € 2,2589 - € 3,5138 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
||
| € 4,92 - € 9,262 | 25 Op voorraad |
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 4,7847 - € 7,4429 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
||
| € 15,736 - € 22,03 | 122 Op voorraad |
|
|
|
|
||
| € 4,92 - € 9,262 | 110 Op voorraad |
8,0 mm driehoekige sleutel
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 4,597 - € 8,634 | Vraag de levertijd aan hier |
8,0 mm driehoekige sleutel
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 5,1688 - € 8,0403 | Vraag de levertijd aan hier |
8,0 mm driehoekige sleutel
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 2,6525 - € 4,126 | Vraag de levertijd aan hier |
8,0 mm driehoekige sleutel
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 5,1523 - € 8,0148 | Vraag de levertijd aan hier |
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 17,15 - € 24,011 | 139 Op voorraad |
|
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan