Menu Search

Kwartslagslot 8,0 mm driehoekige sleutel 70.0 mm Zinklegering

Essentra artikelnummer:

20058951

Oud artikelnummer:

06411385047E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 8,0403
50 - 249 € 5,7431
250 + € 5,1688
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 8,04

1 x € 8,0403

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleuteltype 8,0 mm driehoekige sleutel
Materiaal sluitlip Staal
Materiaal behuizing Zamak
Voltooien Verchroomd
Noklengte 45.0 mm
Greeplengte 70.0 mm
Maximale compatibele deurdikte 50.0 mm
Grijpbereik 70.0 mm
Goederencode 8301409000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op