Menu Search

Kwartslagslot 8,0 mm vierkante sleutel 30.0 mm Zinklegering

Essentra artikelnummer:

20120641

Oud artikelnummer:

06411282030E

90 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 13,1927
50 - 149 € 5,8642
150 + € 4,3657
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 13,19

1 x € 13,1927

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleuteltype 8,0 mm vierkante sleutel
Materiaal sluitlip Gegoten zinklegering
Materiaal behuizing Gegoten zinklegering
Voltooien Verchroomd
Noklengte 45.0 mm
Greeplengte 40.0 mm
Maximale compatibele deurdikte 20.0 mm
Grijpbereik 30.0 mm
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op