Menu Search

Kwartslagslot Gegoten zinklegering

Dekselslot geschikt voor gebruik op dikke panelen zoals isolatiepanelen. Afsluitbaar volgens IP65-standaard en wordt geleverd met een rubberen afdichtingspakking.
Essentra artikelnummer:

20058678

Oud artikelnummer:

06411153047E

139 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 24,011
50 + € 17,15
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 24,01

1 x € 24,011

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Noklengte 45.0 mm
Goederencode 7907000090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op