Menu Search

Kwartslagslot 8,0 mm driehoekige sleutel 54.0 mm Zinklegering

Dekselslot geschikt voor gebruik op dikke panelen zoals isolatiepanelen. Afsluitbaar volgens IP65-standaard en wordt geleverd met een rubberen afdichtingspakking.
Essentra artikelnummer:

20058913

Oud artikelnummer:

06411384033E

110 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 9,262
50 - 149 € 6,616
150 + € 4,92
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 9,26

1 x € 9,262

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleuteltype 8,0 mm driehoekige sleutel
Materiaal sluitlip Staal
Materiaal behuizing Zamak
Voltooien Verchroomd
Noklengte 45.0 mm
Greeplengte 54.0 mm
Maximale compatibele deurdikte 40.0 mm
Grijpbereik 54.0 mm
Goederencode 7907000090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op