Menu Search

Kunststof slangklemmen

Op voorraad

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

Ontworpen voor een veilige en superieure afdichting van slangen en buizen van fittingen.Voorzien van een drukvergrendeling voor eenvoudige installatie en verwijdering.Geschikt voor automobiel-, industriële en sanitaire toepassingen. Materiaal: Nylon 6/6, PA Kleur: Zwart, Naturel, Wit, Grijs Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
151 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d2 Kleur d1 Bevestigingsstijl W Type Bestellen
€ 0,1555 - € 0,192 Vraag de levertijd aan hier
7.4 mm
Naturel
6.2 mm
In elkaar grijpend ontwerp
5.6 mm
3
€ 0,2058 - € 0,2541 8000 Op voorraad
15.4 mm
Naturel
13.7 mm
In elkaar grijpend ontwerp
6.4 mm
3
€ 0,1757 - € 0,2169 240 Op voorraad
13.6 mm
Naturel
12.1 mm
In elkaar grijpend ontwerp
5.6 mm
3
€ 0,1905 - € 0,2352 1000 Op voorraad
15.1 mm
Zwart
13.1 mm
Double Grip Inter-Locking
7.2 mm
2
€ 0,2343 - € 0,2893 250 Op voorraad
22.9 mm
Zwart
22.2 mm
Double Grip Inter-Locking
7.0 mm
2
€ 0,1306 - € 0,1613 18549 Op voorraad
10.3 mm
Zwart
9.2 mm
Double Grip Inter-Locking
4.5 mm
2
€ 0,0678 - € 0,0837 239 Op voorraad
6.5 mm
Zwart
5.6 mm
Double Grip Inter-Locking
4.3 mm
2
€ 0,5922 - € 0,7311 1400 Op voorraad
60.7 mm
Naturel
53.9 mm
In elkaar grijpend ontwerp
10.3 mm
3
€ 0,202 - € 0,2494 1000 Op voorraad
22.2 mm
Naturel
19.0 mm
In elkaar grijpend ontwerp
5.5 mm
3
€ 0,4714 - € 0,582 200 Op voorraad
46.0 mm
Naturel
40.5 mm
In elkaar grijpend ontwerp
8.7 mm
3
€ 0,1948 - € 0,2405 1380 Op voorraad
17.2 mm
Naturel
15.2 mm
In elkaar grijpend ontwerp
6.4 mm
3
€ 0,4519 - € 0,5579 1066 Op voorraad
40.9 mm
Naturel
35.7 mm
In elkaar grijpend ontwerp
8.7 mm
3
€ 0,2259 - € 0,2789 1251 Op voorraad
23.0 mm
Zwart
20.3 mm
Double Grip Inter-Locking
6.4 mm
2
€ 0,1629 - € 0,2012 Vraag de levertijd aan hier
11.9 mm
Zwart
10.2 mm
Double Grip Inter-Locking
5.8 mm
2
€ 0,1998 - € 0,2467 19131 Op voorraad
17.1 mm
Zwart
15.1 mm
Double Grip Inter-Locking
7.2 mm
2
€ 0,4723 - € 0,5831 1154 Op voorraad
32.2 mm
Zwart
28.8 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
€ 0,5318 - € 0,6566 Vraag de levertijd aan hier
46.2 mm
Zwart
43.2 mm
Double Grip Inter-Locking
8.9 mm
2
€ 0,6211 - € 0,7668 750 Op voorraad
60.5 mm
Zwart
55.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.4 mm
2
€ 0,1641 - € 0,2026 10 Op voorraad
12.9 mm
Zwart
11.1 mm
Double Grip Inter-Locking
6.4 mm
2
€ 0,4851 - € 0,599 997 Op voorraad
34.8 mm
Zwart
32.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.1 mm
2
  • van 8
Slangklem 6.2 mm 7.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10221822

Prijsbereik
€ 0,192 - € 0,1555

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    5.6 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.4 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Naturel
Slangklem 13.7 mm 15.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10221877

Prijsbereik
€ 0,2541 - € 0,2058

Voorraadniveaus
8000 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    6.4 mm
  • d1
    13.7 mm
  • d2
    15.4 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Naturel
Slangklem 12.1 mm 13.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10221860

Prijsbereik
€ 0,2169 - € 0,1757

Voorraadniveaus
240 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    5.6 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.6 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Naturel
Slangklem 13.1 mm 15.1 mm Nylon 6/6 Zwart

10221518

Prijsbereik
€ 0,2352 - € 0,1905

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.2 mm
  • d1
    13.1 mm
  • d2
    15.1 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 22.2 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Zwart

10221563

Prijsbereik
€ 0,2893 - € 0,2343

Voorraadniveaus
250 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.2 mm
  • d2
    22.9 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 9.2 mm 10.3 mm Nylon 6/6 Zwart

10221457

Prijsbereik
€ 0,1613 - € 0,1306

Voorraadniveaus
18549 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    4.5 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.3 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 5.6 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Zwart

10221471

Prijsbereik
€ 0,0837 - € 0,0678

Voorraadniveaus
239 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    4.3 mm
  • d1
    5.6 mm
  • d2
    6.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 53.9 mm 60.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10222003

Prijsbereik
€ 0,7311 - € 0,5922

Voorraadniveaus
1400 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    10.3 mm
  • d1
    53.9 mm
  • d2
    60.7 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Naturel
Slangklem 19.0 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10221914

Prijsbereik
€ 0,2494 - € 0,202

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    5.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    22.2 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Naturel
Slangklem 40.5 mm 46.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10221976

Prijsbereik
€ 0,582 - € 0,4714

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    8.7 mm
  • d1
    40.5 mm
  • d2
    46.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Naturel
Slangklem 15.2 mm 17.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10221884

Prijsbereik
€ 0,2405 - € 0,1948

Voorraadniveaus
1380 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    6.4 mm
  • d1
    15.2 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Naturel
Slangklem 35.7 mm 40.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10221969

Prijsbereik
€ 0,5579 - € 0,4519

Voorraadniveaus
1066 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    8.7 mm
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    40.9 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Naturel
Slangklem 20.3 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Zwart

10221556

Prijsbereik
€ 0,2789 - € 0,2259

Voorraadniveaus
1251 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    6.4 mm
  • d1
    20.3 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 10.2 mm 11.9 mm Nylon 6/6 Zwart

10221495

Prijsbereik
€ 0,2012 - € 0,1629

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    5.8 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    11.9 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 15.1 mm 17.1 mm Nylon 6/6 Zwart

10221525

Prijsbereik
€ 0,2467 - € 0,1998

Voorraadniveaus
19131 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.2 mm
  • d1
    15.1 mm
  • d2
    17.1 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 28.8 mm 32.2 mm Nylon 6/6 Zwart

10221594

Prijsbereik
€ 0,5831 - € 0,4723

Voorraadniveaus
1154 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    9.0 mm
  • d1
    28.8 mm
  • d2
    32.2 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 43.2 mm 46.2 mm Nylon 6/6 Zwart

10221648

Prijsbereik
€ 0,6566 - € 0,5318

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    8.9 mm
  • d1
    43.2 mm
  • d2
    46.2 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 55.0 mm 60.5 mm Nylon 6/6 Zwart

10221686

Prijsbereik
€ 0,7668 - € 0,6211

Voorraadniveaus
750 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    9.4 mm
  • d1
    55.0 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 11.1 mm 12.9 mm Nylon 6/6 Zwart

10221464

Prijsbereik
€ 0,2026 - € 0,1641

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    6.4 mm
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    12.9 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 32.0 mm 34.8 mm Nylon 6/6 Zwart

10221600

Prijsbereik
€ 0,599 - € 0,4851

Voorraadniveaus
997 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    9.1 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    34.8 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart