Menu Search

Kunststof slangklemmen

Op voorraad

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

Ontworpen voor een veilige en superieure afdichting van slangen en buizen van fittingen.Voorzien van een drukvergrendeling voor eenvoudige installatie en verwijdering.Geschikt voor automobiel-, industriële en sanitaire toepassingen. Materiaal: Nylon 6/6, PA Kleur: Zwart, Naturel, Wit, Grijs Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
151 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d2 Kleur d1 Bevestigingsstijl W Type Bestellen
€ 0,2522 - € 0,4615 12639 Op voorraad
12.0 mm
Zwart
10.2 mm
In elkaar grijpend ontwerp
6.0 mm
1
€ 0,6025 - € 1,3282 9 Op voorraad
41.5 mm
Zwart
38.0 mm
In elkaar grijpend ontwerp
8.0 mm
1
€ 0,3784 - € 0,6144 32 Op voorraad
30.0 mm
Zwart
27.0 mm
In elkaar grijpend ontwerp
7.5 mm
1
€ 0,3443 - € 0,5594 8720 Op voorraad
20.5 mm
Zwart
18.2 mm
In elkaar grijpend ontwerp
7.0 mm
1
€ 0,2419 - € 0,4437 1374 Op voorraad
10.5 mm
Zwart
9.2 mm
In elkaar grijpend ontwerp
5.0 mm
1
€ 0,3546 - € 0,5758 Vraag de levertijd aan hier
23.0 mm
Zwart
20.5 mm
In elkaar grijpend ontwerp
7.0 mm
1
€ 0,6782 - € 1,3312 Vraag de levertijd aan hier
50.5 mm
Zwart
47.0 mm
In elkaar grijpend ontwerp
8.0 mm
1
€ 0,3621 - € 0,5876 3158 Op voorraad
25.0 mm
Zwart
22.0 mm
In elkaar grijpend ontwerp
7.0 mm
1
€ 0,233 - € 0,4244 221 Op voorraad
9.2 mm
Wit
8.0 mm
Snelle montage
5.0 mm
1
€ 0,6144 - € 1,3579 512 Op voorraad
44.5 mm
Zwart
41.0 mm
In elkaar grijpend ontwerp
8.0 mm
1
€ 0,2522 - € 0,4615 376 Op voorraad
12.0 mm
Wit
10.2 mm
Snelle montage
6.0 mm
1
  • van 8
Slangklem 10.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Zwart

10088005

Prijsbereik
€ 0,4615 - € 0,2522

Voorraadniveaus
12639 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    6.0 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    12.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 38.0 mm 41.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Zwart

10088340

Prijsbereik
€ 1,3282 - € 0,6025

Voorraadniveaus
9 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    8.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 27.0 mm 30.0 mm 7.5 mm Nylon 6/6 Zwart

10088258

Prijsbereik
€ 0,6144 - € 0,3784

Voorraadniveaus
32 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.5 mm
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 18.2 mm 20.5 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Zwart

10088142

Prijsbereik
€ 0,5594 - € 0,3443

Voorraadniveaus
8720 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.0 mm
  • d1
    18.2 mm
  • d2
    20.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 9.2 mm 10.5 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Zwart

10087978

Prijsbereik
€ 0,4437 - € 0,2419

Voorraadniveaus
1374 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    5.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 20.5 mm 23.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Zwart

10088173

Prijsbereik
€ 0,5758 - € 0,3546

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    7.0 mm
  • d1
    20.5 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 47.0 mm 50.5 mm Nylon 6/6 Zwart

10088418

Prijsbereik
€ 1,3312 - € 0,6782

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    8.0 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    50.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 22.0 mm 25.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Zwart

10088203

Prijsbereik
€ 0,5876 - € 0,3621

Voorraadniveaus
3158 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 8.0 mm 9.2 mm PA Wit

10087930

Prijsbereik
€ 0,4244 - € 0,233

Voorraadniveaus
221 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    5.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.2 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Wit
Slangklem 41.0 mm 44.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Zwart

10088371

Prijsbereik
€ 1,3579 - € 0,6144

Voorraadniveaus
512 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    8.0 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 10.2 mm 12.0 mm PA Wit

10087992

Prijsbereik
€ 0,4615 - € 0,2522

Voorraadniveaus
376 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    6.0 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    12.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Wit