Menu Search

Kunststof slangklemmen

Op voorraad

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

Ontworpen voor een veilige en superieure afdichting van slangen en buizen van fittingen.Voorzien van een drukvergrendeling voor eenvoudige installatie en verwijdering.Geschikt voor automobiel-, industriële en sanitaire toepassingen. Materiaal: Nylon 6/6, PA Kleur: Zwart, Naturel, Wit, Grijs Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-wegs hoek
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
151 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d2 Kleur d1 Bevestigingsstijl W Type Bestellen
€ 0,2522 - € 0,4615 596 Op voorraad
12.0 mm
Grijs
10.2 mm
Snelle montage
6.0 mm
1
€ 0,3146 - € 0,5758 Vraag de levertijd aan hier
15.0 mm
Wit
12.8 mm
Snelle montage
7.0 mm
1
€ 0,2419 - € 0,4437 19477 Op voorraad
10.5 mm
Wit
9.2 mm
Snelle montage
5.0 mm
1
€ 0,3146 - € 0,5758 Vraag de levertijd aan hier
15.0 mm
Grijs
12.8 mm
Snelle montage
7.0 mm
1
€ 0,3546 - € 0,5758 4 Op voorraad
23.0 mm
Grijs
20.5 mm
Snelle montage
7.0 mm
1
€ 0,3695 - € 0,6025 8300 Op voorraad
28.0 mm
Grijs
25.0 mm
Snelle montage
7.0 mm
1
€ 0,233 - € 0,4244 221 Op voorraad
9.2 mm
Wit
8.0 mm
Snelle montage
5.0 mm
1
€ 0,2522 - € 0,4615 376 Op voorraad
12.0 mm
Wit
10.2 mm
Snelle montage
6.0 mm
1
€ 0,224 - € 0,4081 2607 Op voorraad
8.0 mm
Wit
6.6 mm
Snelle montage
5.0 mm
1
€ 1,4989 - € 2,4338 40 Op voorraad
80.0 mm
Zwart
76.0 mm
In elkaar grijpend ontwerp
8.0 mm
1
€ 0,3443 - € 0,5594 12200 Op voorraad
20.5 mm
Grijs
18.2 mm
Snelle montage
7.0 mm
1
€ 0,3621 - € 0,5876 211 Op voorraad
25.0 mm
Grijs
22.0 mm
Snelle montage
7.0 mm
1
€ 0,3784 - € 0,6144 6191 Op voorraad
30.0 mm
Grijs
27.0 mm
Snelle montage
7.5 mm
1
€ 0,6025 - € 1,3282 Vraag de levertijd aan hier
41.5 mm
Grijs
38.0 mm
Snelle montage
8.0 mm
1
€ 0,6782 - € 1,3312 1950 Op voorraad
50.5 mm
Wit
17.0 mm
Snelle montage
8.0 mm
1
€ 0,7405 - € 1,4484 46 Op voorraad
60.5 mm
Wit
56.5 mm
Snelle montage
8.0 mm
1
€ 1,4707 - € 2,3893 Vraag de levertijd aan hier
75.0 mm
Grijs
70.0 mm
Snelle montage
8.0 mm
1
€ 0,5906 - € 1,3015 11446 Op voorraad
38.5 mm
Grijs
35.0 mm
Snelle montage
8.0 mm
1
€ 0,6292 - € 1,3846 Vraag de levertijd aan hier
47.5 mm
Grijs
11.0 mm
Snelle montage
8.0 mm
1
€ 0,7405 - € 1,4484 200 Op voorraad
60.5 mm
Grijs
56.5 mm
Snelle montage
8.0 mm
1
  • van 8
Slangklem 10.2 mm 12.0 mm PA Grijs

10087985

Prijsbereik
€ 0,4615 - € 0,2522

Voorraadniveaus
596 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    6.0 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    12.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Grijs
Slangklem 12.8 mm 15.0 mm PA Wit

10088050

Prijsbereik
€ 0,5758 - € 0,3146

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    7.0 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Wit
Slangklem 9.2 mm 10.5 mm PA Wit

10087961

Prijsbereik
€ 0,4437 - € 0,2419

Voorraadniveaus
19477 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    5.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Wit
Slangklem 12.8 mm 15.0 mm PA Grijs

10088043

Prijsbereik
€ 0,5758 - € 0,3146

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    7.0 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Grijs
Slangklem 20.5 mm 23.0 mm PA Grijs

10088159

Prijsbereik
€ 0,5758 - € 0,3546

Voorraadniveaus
4 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.0 mm
  • d1
    20.5 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Grijs
Slangklem 25.0 mm 28.0 mm PA Grijs

10088210

Prijsbereik
€ 0,6025 - € 0,3695

Voorraadniveaus
8300 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Grijs
Slangklem 8.0 mm 9.2 mm PA Wit

10087930

Prijsbereik
€ 0,4244 - € 0,233

Voorraadniveaus
221 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    5.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.2 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Wit
Slangklem 10.2 mm 12.0 mm PA Wit

10087992

Prijsbereik
€ 0,4615 - € 0,2522

Voorraadniveaus
376 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    6.0 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    12.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Wit
Slangklem 6.6 mm 8.0 mm PA Wit

10087909

Prijsbereik
€ 0,4081 - € 0,224

Voorraadniveaus
2607 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    5.0 mm
  • d1
    6.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Wit
Slangklem 76.0 mm 80.0 mm Nylon 6/6 Zwart

10088586

Prijsbereik
€ 2,4338 - € 1,4989

Voorraadniveaus
40 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    8.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    80.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 18.2 mm 20.5 mm PA Grijs

10088128

Prijsbereik
€ 0,5594 - € 0,3443

Voorraadniveaus
12200 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.0 mm
  • d1
    18.2 mm
  • d2
    20.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Grijs
Slangklem 22.0 mm 25.0 mm PA Grijs

10088180

Prijsbereik
€ 0,5876 - € 0,3621

Voorraadniveaus
211 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Grijs
Slangklem 27.0 mm 30.0 mm PA Grijs

10088241

Prijsbereik
€ 0,6144 - € 0,3784

Voorraadniveaus
6191 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.5 mm
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Grijs
Slangklem 38.0 mm 41.5 mm PA Grijs

10088333

Prijsbereik
€ 1,3282 - € 0,6025

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    8.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Grijs
Slangklem 17.0 mm 50.5 mm PA Wit

10088401

Prijsbereik
€ 1,3312 - € 0,6782

Voorraadniveaus
1950 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    8.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    50.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Wit
Slangklem 56.5 mm 60.5 mm PA Wit

10088470

Prijsbereik
€ 1,4484 - € 0,7405

Voorraadniveaus
46 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Wit
Slangklem 70.0 mm 75.0 mm PA Grijs

10088548

Prijsbereik
€ 2,3893 - € 1,4707

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    8.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Grijs
Slangklem 35.0 mm 38.5 mm PA Grijs

10088319

Prijsbereik
€ 1,3015 - € 0,5906

Voorraadniveaus
11446 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    8.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • d2
    38.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Grijs
Slangklem 11.0 mm 47.5 mm PA Grijs

10088388

Prijsbereik
€ 1,3846 - € 0,6292

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    8.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    47.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Grijs
Slangklem 56.5 mm 60.5 mm PA Grijs

10088463

Prijsbereik
€ 1,4484 - € 0,7405

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Grijs