Menu Search

Slangklem 43.2 mm 46.2 mm Nylon 6/6 Zwart

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 43.21-46.2 mm.
Essentra artikelnummer:

10221648

Oud artikelnummer:

22DGHC00T

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 1249 € 0,6566
1250 - 4999 € 0,5909
5000 + € 0,5318
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 164,15

250 x € 0,6566

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
W 8.9 mm
d1 43.2 mm
d2 46.2 mm
Bevestigingsstijl Double Grip Inter-Locking
Kleur Zwart
Materiaal Nylon 6/6
Type 2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op