Menu Search

Slangklem 5.6 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Zwart

This black hose clamp is made of Nylon . It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 5.59-6.5 mm.
Essentra artikelnummer:

10221471

Oud artikelnummer:

22DGHC00A

7739 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,086
2500 - 9999 € 0,0774
10000 + € 0,0697
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 43,00

500 x € 0,086

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
W 4.3 mm
d1 5.6 mm
d2 6.5 mm
Bevestigingsstijl Double Grip Inter-Locking
Kleur Zwart
Materiaal Nylon 6/6
Type 2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op