Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Ontworpen voor een veilige en superieure afdichting van slangen en buizen van fittingen.Voorzien van een drukvergrendeling voor eenvoudige installatie en verwijdering.Geschikt voor automobiel-, industriële en sanitaire toepassingen. Materiaal: Nylon 6/6, PA Kleur: Zwart, Naturel, Wit, Grijs Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 | Kleur | d1 | Bevestigingsstijl | W | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1185 - € 0,1463 | 1641 Op voorraad |
0.362 in
9.2 mm
|
Zwart
|
0.311 in
7.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.189 in
4.8 mm
|
2
|
||
| € 0,1716 - € 0,2118 | 1000 Op voorraad |
0.469 in
11.9 mm
|
Naturel
|
0.409 in
10.4 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| € 0,2343 - € 0,2893 | 250 Op voorraad |
0.902 in
22.9 mm
|
Zwart
|
0.874 in
22.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.276 in
7.0 mm
|
2
|
||
| € 0,4851 - € 0,599 | 997 Op voorraad |
1.37 in
34.8 mm
|
Zwart
|
1.26 in
32.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.358 in
9.1 mm
|
2
|
||
| € 0,5318 - € 0,6566 | Vraag de levertijd aan hier |
1.819 in
46.2 mm
|
Zwart
|
1.701 in
43.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.35 in
8.9 mm
|
2
|
||
| € 0,1525 - € 0,1883 | 391 Op voorraad |
0.35 in
8.9 mm
|
Naturel
|
0.299 in
7.6 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| € 0,1948 - € 0,2405 | 1380 Op voorraad |
0.677 in
17.2 mm
|
Naturel
|
0.598 in
15.2 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| € 0,1629 - € 0,2012 | Vraag de levertijd aan hier |
0.469 in
11.9 mm
|
Zwart
|
0.402 in
10.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
2
|
||
| € 0,2259 - € 0,2789 | 1251 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
Zwart
|
0.799 in
20.3 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
||
| € 0,1998 - € 0,2467 | 19131 Op voorraad |
0.673 in
17.1 mm
|
Zwart
|
0.594 in
15.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| € 0,4723 - € 0,5831 | 1154 Op voorraad |
1.268 in
32.2 mm
|
Zwart
|
1.134 in
28.8 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| € 0,5724 - € 0,7066 | 500 Op voorraad |
1.74 in
44.2 mm
|
Zwart
|
1.579 in
40.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| € 0,2499 - € 0,3085 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
0.358 in
9.1 mm
|
Fin Clip Base, Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
1
|
||
| € 0,4522 - € 0,5582 | Vraag de levertijd aan hier |
1.134 in
28.8 mm
|
Naturel
|
0.988 in
25.1 mm
|
Fin Clip Base, Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| € 0,5906 - € 1,3015 | 11446 Op voorraad |
1.516 in
38.5 mm
|
Grijs
|
1.378 in
35.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 1,5285 - € 2,4783 | Vraag de levertijd aan hier |
3.346 in
85.0 mm
|
Grijs
|
3.15 in
80.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 0,6144 - € 1,3579 | Vraag de levertijd aan hier |
1.752 in
44.5 mm
|
Wit
|
1.614 in
41.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 0,7093 - € 1,3875 | Vraag de levertijd aan hier |
2.244 in
57.0 mm
|
Grijs
|
2.087 in
53.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 1,4083 - € 2,2854 | 550 Op voorraad |
2.559 in
65.0 mm
|
Wit
|
2.362 in
60.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 1,4989 - € 2,4338 | 9890 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Wit
|
2.992 in
76.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan