Menu Search

Slangklem 10.4 mm 11.9 mm Nylon 6/6 Naturel

Deze naturel in elkaar grijpende slangklem is gemaakt van nylon en heeft een gepatenteerd in elkaar grijpend ontwerp om lekroutes te elimineren. De klem kan eenvoudig worden verwijderd en is gemakkelijk aan te brengen.
Essentra artikelnummer:

10221853

Oud artikelnummer:

22HC0406

2000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2178
5000 - 19999 € 0,196
20000 + € 0,1764
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 217,80

1000 x € 0,2178

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
W 6.4 mm
d1 10.4 mm
d2 11.9 mm
Bevestigingsstijl In elkaar grijpend ontwerp
Kleur Naturel
Materiaal Nylon 6/6
Type 3
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op