Menu Search

Slangklem 7.6 mm 8.9 mm Nylon 6/6 Naturel

Deze naturel in elkaar grijpende slangklem is gemaakt van nylon en heeft een gepatenteerd in elkaar grijpend ontwerp om lekroutes te elimineren. De klem kan eenvoudig worden verwijderd en is gemakkelijk aan te brengen.
Essentra artikelnummer:

10221839

Oud artikelnummer:

22HC0312

391 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,1883
2500 - 9999 € 0,1694
10000 + € 0,1525
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 94,15

500 x € 0,1883

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
W 5.6 mm
d1 7.6 mm
d2 8.9 mm
Bevestigingsstijl In elkaar grijpend ontwerp
Kleur Naturel
Materiaal Nylon 6/6
Type 3
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op