Menu Search

Koepelvormige afdichtpluggen

Op voorraad

Deze koepelvormige afdichtpluggen zijn geschikt voor het afdichten van holtes in panelen van plaatmetaal. Ze zijn ontworpen om openingen in apparatuur of machines in de plaatmetaalsector af te dichten, als bescherming tegen scherpe randen. Ze fungeren tevens als een veilige barrière die voorkomt dat stof, vuil, vocht en andere verontreinigingen binnendringen.

De koepelvormige vorm biedt een mooie en nette afwerking en helpt bij het afbuigen van impacts, waardoor de kans op beschadiging van de plug of de apparatuur die erin is aangebracht, wordt verkleind. Ze zijn corrosiebestendig en bieden elektrische isolatie.

Eenvoudig te installeren; ze zijn gemaakt om strak te passen in de opening die ze afsluiten, waardoor een stevige en veilige pasvorm wordt gegarandeerd. Ze zijn verkrijgbaar in een uitgebreid assortiment om aan veel gatdiameters en paneeldiktes te voldoen en kunnen worden gebruikt in industrieën zoals de productie, bouw en elektronica.

  • Biedt weerstand tegen corrosie en elektrische isolatie.
  • Fungeert als een barrière die voorkomt dat stof, vuil, vocht en andere verontreinigingen binnendringen.
  • Past strak in de opening die ze afsluiten, waardoor een stevige pasvorm wordt gegarandeerd.
Materiaal: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, HDPE, Copolyester Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel, Transparant Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
166 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid HD D Kleur Materiaal Plaatdikte H Type Bestellen
€ 0,4164 - € 0,9748 7968 Op voorraad
38.0 mm
42.7 mm
Zwart
Nylon
3.2 mm
11.8 mm
1
€ 0,1022 - € 0,1678 3765 Op voorraad
13.5 mm
15.1 mm
Zwart
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
1
€ 0,1141 - € 0,1876 5440 Op voorraad
19.8 mm
22.6 mm
Zwart
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
1
€ 0,0974 - € 0,1449 16030 Op voorraad
7.9 mm
9.5 mm
Zwart
Nylon
1.6 mm
7.9 mm
1
€ 0,1101 - € 0,1815 Vraag de levertijd aan hier
14.3 mm
16.7 mm
Zwart
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
€ 0,2411 - € 0,2411 Vraag de levertijd aan hier
19.0 mm
23.5 mm
Zwart
Nylon
3.2 mm
10.5 mm
1
Vraag de levertijd aan hier
25.5 mm
28.0 mm
Zwart
Nylon
3.2 mm
12.7 mm
1
€ 0,331 - € 0,7734 41145 Op voorraad
35.0 mm
38.0 mm
Zwart
Nylon
3.2 mm
11.5 mm
1
€ 0,2196 - € 0,5431 4600 Op voorraad
22.2 mm
28.6 mm
Zwart
Nylon
3.2 mm
11.5 mm
1
€ 0,3905 - € 0,3905 26000 Op voorraad
9.8 mm
13.0 mm
Zwart
Nylon
1.4 mm
6.0 mm
1
€ 0,1101 - € 0,1815 Vraag de levertijd aan hier
19.1 mm
21.4 mm
Zwart
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
1
€ 0,1017 - € 0,1256 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
30.9 mm
Zwart
Nylon 6
3.2 mm
11.8 mm
1
€ 0,1553 - € 0,1918 6520 Op voorraad
32.0 mm
34.9 mm
Zwart
Nylon 6
3.2 mm
11.8 mm
1
€ 0,1539 - € 0,19 2250 Op voorraad
38.0 mm
42.4 mm
Zwart
Nylon 6
3.2 mm
11.8 mm
1
€ 0,1871 - € 0,231 Vraag de levertijd aan hier
45.0 mm
48.4 mm
Zwart
Nylon 6
3.2 mm
11.8 mm
1
€ 0,1183 - € 0,1183 Vraag de levertijd aan hier
17.5 mm
19.8 mm
Zwart
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
€ 0,2929 - € 0,3617 14294 Op voorraad
22.2 mm
25.8 mm
Zwart
Nylon 6
3.2 mm
11.5 mm
1
€ 0,0491 - € 0,0655 102959 Op voorraad
9.5 mm
11.9 mm
Zwart
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
€ 0,0541 - € 0,0721 Vraag de levertijd aan hier
11.1 mm
13.5 mm
Zwart
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
€ 0,0939 - € 0,125 2000 Op voorraad
20.6 mm
22.6 mm
Zwart
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
  • van 9
Afdichtplug 42.7 mm 11.8 mm Nylon Zwart

10021163

Prijsbereik
€ 0,9748 - € 0,4164

Voorraadniveaus
7968 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    42.7 mm
  • HD
    38.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • Plaatdikte
    3.2 mm
  • Materiaal
    Nylon
(DIA) N/A Zwart Nylon

10021040

Prijsbereik
€ 0,1678 - € 0,1022

Voorraadniveaus
3765 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    15.1 mm
  • HD
    13.5 mm
  • H
    6.4 mm
  • Plaatdikte
    1.6 mm
  • Materiaal
    Nylon
Afdichtplug 22.6 mm 6.4 mm Nylon Zwart

10021071

Prijsbereik
€ 0,1876 - € 0,1141

Voorraadniveaus
5440 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    22.6 mm
  • HD
    19.8 mm
  • H
    6.4 mm
  • Plaatdikte
    1.6 mm
  • Materiaal
    Nylon
Afdichtplug 9.5 mm 7.9 mm Nylon Zwart

10112151

Prijsbereik
€ 0,1449 - € 0,0974

Voorraadniveaus
16030 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    9.5 mm
  • HD
    7.9 mm
  • H
    7.9 mm
  • Plaatdikte
    1.6 mm
  • Materiaal
    Nylon
Afdichtplug 16.7 mm 10.3 mm Nylon Zwart

10112175

Prijsbereik
€ 0,1815 - € 0,1101

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    16.7 mm
  • HD
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plaatdikte
    3.2 mm
  • Materiaal
    Nylon
Afdichtplug 23.5 mm 10.5 mm Nylon Zwart

10163030

Prijsbereik
€ 0,2411 - € 0,2411

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    23.5 mm
  • HD
    19.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • Plaatdikte
    3.2 mm
  • Materiaal
    Nylon
Afdichtplug 28.0 mm 12.7 mm Nylon Zwart

10163054


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    28.0 mm
  • HD
    25.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Plaatdikte
    3.2 mm
  • Materiaal
    Nylon
Afdichtplug 38.0 mm 11.5 mm Nylon Zwart

10021101

Prijsbereik
€ 0,7734 - € 0,331

Voorraadniveaus
41145 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    38.0 mm
  • HD
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Plaatdikte
    3.2 mm
  • Materiaal
    Nylon
Afdichtplug 28.6 mm 11.5 mm Nylon Zwart

10021149

Prijsbereik
€ 0,5431 - € 0,2196

Voorraadniveaus
4600 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.6 mm
  • HD
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Plaatdikte
    3.2 mm
  • Materiaal
    Nylon
Afdichtplug 13.0 mm 6.0 mm Nylon Zwart

10163009

Prijsbereik
€ 0,3905 - € 0,3905

Voorraadniveaus
26000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    13.0 mm
  • HD
    9.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Plaatdikte
    1.4 mm
  • Materiaal
    Nylon
Afdichtplug 21.4 mm 6.4 mm Nylon Zwart

10021064

Prijsbereik
€ 0,1815 - € 0,1101

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    21.4 mm
  • HD
    19.1 mm
  • H
    6.4 mm
  • Plaatdikte
    1.6 mm
  • Materiaal
    Nylon
Afdichtplug 30.9 mm 11.8 mm Nylon 6 Zwart

10407783

Prijsbereik
€ 0,1256 - € 0,1017

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    30.9 mm
  • HD
    32.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • Plaatdikte
    3.2 mm
  • Materiaal
    Nylon 6
Afdichtplug 34.9 mm 11.8 mm Nylon 6 Zwart

10407790

Prijsbereik
€ 0,1918 - € 0,1553

Voorraadniveaus
6520 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    34.9 mm
  • HD
    32.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • Plaatdikte
    3.2 mm
  • Materiaal
    Nylon 6
Afdichtplug 42.4 mm 11.8 mm Nylon 6 Zwart

10422823

Prijsbereik
€ 0,19 - € 0,1539

Voorraadniveaus
2250 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    42.4 mm
  • HD
    38.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • Plaatdikte
    3.2 mm
  • Materiaal
    Nylon 6
Afdichtplug 48.4 mm 11.8 mm Nylon 6 Zwart

10407820

Prijsbereik
€ 0,231 - € 0,1871

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    48.4 mm
  • HD
    45.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • Plaatdikte
    3.2 mm
  • Materiaal
    Nylon 6
Afdichtplug 19.8 mm 10.3 mm Nylon 6 Zwart

10407684

Prijsbereik
€ 0,1183 - € 0,1183

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    19.8 mm
  • HD
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plaatdikte
    3.2 mm
  • Materiaal
    Nylon 6
Afdichtplug 25.8 mm 11.5 mm Nylon 6 Zwart

10407721

Prijsbereik
€ 0,3617 - € 0,2929

Voorraadniveaus
14294 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    25.8 mm
  • HD
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Plaatdikte
    3.2 mm
  • Materiaal
    Nylon 6
Afdichtplug 11.9 mm 10.3 mm Nylon 6 Zwart

10407585

Prijsbereik
€ 0,0655 - € 0,0491

Voorraadniveaus
102959 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    11.9 mm
  • HD
    9.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plaatdikte
    3.2 mm
  • Materiaal
    Nylon 6
Afdichtplug 13.5 mm 10.3 mm Nylon 6 Zwart

10407608

Prijsbereik
€ 0,0721 - € 0,0541

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    13.5 mm
  • HD
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plaatdikte
    3.2 mm
  • Materiaal
    Nylon 6
Afdichtplug 22.6 mm 10.3 mm Nylon 6 Zwart

10407707

Prijsbereik
€ 0,125 - € 0,0939

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    22.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plaatdikte
    3.2 mm
  • Materiaal
    Nylon 6