Deze koepelvormige afdichtpluggen zijn geschikt voor het afdichten van holtes in panelen van plaatmetaal. Ze zijn ontworpen om openingen in apparatuur of machines in de plaatmetaalsector af te dichten, als bescherming tegen scherpe randen. Ze fungeren tevens als een veilige barrière die voorkomt dat stof, vuil, vocht en andere verontreinigingen binnendringen.
De koepelvormige vorm biedt een mooie en nette afwerking en helpt bij het afbuigen van impacts, waardoor de kans op beschadiging van de plug of de apparatuur die erin is aangebracht, wordt verkleind. Ze zijn corrosiebestendig en bieden elektrische isolatie.
Eenvoudig te installeren; ze zijn gemaakt om strak te passen in de opening die ze afsluiten, waardoor een stevige en veilige pasvorm wordt gegarandeerd. Ze zijn verkrijgbaar in een uitgebreid assortiment om aan veel gatdiameters en paneeldiktes te voldoen en kunnen worden gebruikt in industrieën zoals de productie, bouw en elektronica.
Materiaal: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, HDPE, Copolyester Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel, Transparant Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | HD | D | Kleur | Materiaal | Plaatdikte | H | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1952 - € 0,3585 | 2490 Op voorraad |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wit
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| € 0,1035 - € 0,154 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| € 0,1006 - € 0,1496 | 23214 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| € 0,2386 - € 0,2946 | Vraag de levertijd aan hier |
0.378 in
9.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1205 - € 0,1338 | 19867 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| € 0,2111 - € 0,2606 | 1396 Op voorraad |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Zwart
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| € 0,5297 - € 0,6539 | Vraag de levertijd aan hier |
2.5 in
63.5 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
Zwart
|
Nylon 6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1
|
||
| € 0,0541 - € 0,0721 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Zwart
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| € 0,0652 - € 0,0871 | 13000 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Zwart
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| € 0,1784 - € 0,2364 | Vraag de levertijd aan hier |
1.752 in
44.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.062 in
1.58 mm
|
1
|
||
| € 0,1095 - € 0,1217 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| € 0,1315 - € 0,197 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Transparant
|
Copolyester
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| € 0,1777 - € 0,2666 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Transparant
|
Copolyester
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| € 0,1457 - € 0,1799 | 33000 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Zwart
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| € 0,2561 - € 0,3162 | 3109 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Zwart
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| € 0,2559 - € 0,316 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Wit
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1723 - € 0,183 | 8757 Op voorraad |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wit
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| € 0,2258 - € 0,2788 | 982 Op voorraad |
1.252 in
31.8 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Wit
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1942 - € 0,2397 | 4163 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Wit
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| € 0,0948 - € 0,1055 | 45306 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wit
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan