Menu Search

Afdichtplug 28.0 mm 12.7 mm 3.2 mm Nylon Zwart

Deze stevige nylon afdichtplug is ontworpen voor bevestiging in plaatmetaal van een standaard dikte. Dit onderdeel biedt een schone en eenvoudige manier om optionele bedrading of toegangsopeningen voor de productie te sluiten. Het assortiment is geschikt voor gebruik op alle standaard industriële gatdiameters en plaatdiktes.
Essentra artikelnummer:

10163054

Oud artikelnummer:

PGM-25

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 6200

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 28.0 mm
d1 25.5 mm
H 12.7 mm
HD 25.5 mm
Kleur Zwart
Materiaal Nylon
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op