Menu Search

Afdichtplug 28.6 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Zwart

Deze stevige nylon afdichtplug is ontworpen voor bevestiging in plaatmetaal van een standaard dikte. Dit onderdeel biedt een schone en eenvoudige manier om optionele bedrading of toegangsopeningen voor de productie te sluiten. Het assortiment is geschikt voor gebruik op alle standaard industriële gatdiameters en plaatdiktes.
Essentra artikelnummer:

10021149

Oud artikelnummer:

PGM-29

8800 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 599 € 0,5431
600 - 999 € 0,3493
1000 - 9999 € 0,2334
10000 + € 0,2196
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 108,62

200 x € 0,5431

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 28.6 mm
d1 22.2 mm
H 11.5 mm
HD 22.2 mm
Kleur Zwart
Materiaal Nylon
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 39235

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op