Deze koepelvormige afdichtpluggen zijn geschikt voor het afdichten van holtes in panelen van plaatmetaal. Ze zijn ontworpen om openingen in apparatuur of machines in de plaatmetaalsector af te dichten, als bescherming tegen scherpe randen. Ze fungeren tevens als een veilige barrière die voorkomt dat stof, vuil, vocht en andere verontreinigingen binnendringen.
De koepelvormige vorm biedt een mooie en nette afwerking en helpt bij het afbuigen van impacts, waardoor de kans op beschadiging van de plug of de apparatuur die erin is aangebracht, wordt verkleind. Ze zijn corrosiebestendig en bieden elektrische isolatie.
Eenvoudig te installeren; ze zijn gemaakt om strak te passen in de opening die ze afsluiten, waardoor een stevige en veilige pasvorm wordt gegarandeerd. Ze zijn verkrijgbaar in een uitgebreid assortiment om aan veel gatdiameters en paneeldiktes te voldoen en kunnen worden gebruikt in industrieën zoals de productie, bouw en elektronica.
Materiaal: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copolyester Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel, Transparant Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | HD | D | Kleur | Materiaal | H | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Zwart
|
PA
|
|
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Zwart
|
PA
|
|
|
|||
| 10261729 | € 0,3237 - € 0,6798 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
|
| € 0,2066 - € 0,2173 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
| € 0,1617 - € 0,2567 | 799 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Wit
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| € 0,2344 - € 0,4274 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
|
Wit
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
3
|
||
| € 0,2137 - € 0,3888 | 790 Op voorraad |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Wit
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| € 0,1899 - € 0,3487 | 2690 Op voorraad |
0.689 in
17.5 mm
|
|
Wit
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| € 0,3072 - € 0,6767 | 180 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
|
Wit
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
3
|
||
| € 0,1343 - € 0,2151 | 985 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Zwart
|
PA
|
0.232 in
5.9 mm
|
3
|
||
| € 0,3858 - € 0,8503 | 450 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Zwart
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
3
|
||
| € 0,1343 - € 0,2151 | 495 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Wit
|
PA
|
0.232 in
5.9 mm
|
3
|
||
| € 0,6105 - € 1,282 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| € 0,0979 - € 0,1455 | 33214 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| € 0,1007 - € 0,1498 | 26398 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Zwart
|
PA
|
|
|
|||
| € 0,0838 - € 0,129 | 25065 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
||
| € 0,1071 - € 0,1766 | Vraag de levertijd aan hier |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| € 0,1093 - € 0,1795 | 93545 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| € 0,1071 - € 0,1766 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan